Perú - Español

Philips LuxSpace Accent Compact Adjustable, Recessed, 20.5 W, D125 mm, 2700 lm, 3000 K, Inalámbrico, Interact Ready, Haz de luz medio, Reflector PerfectAccent, Blanco, IP20

RS771B 27S/830 WIA-E MB WH

Descripción del producto

Recessed, D125 mm, Aluminio, Blanco, Blanco señal (RAL9003), Empotrado, Controlador inalámbrico sistema InterAct externo listo, 2700 lm, 20.5 W, 131 lm/W, 3000 K, (0.434,0.403)<3, Haz de luz medio, Reflector PerfectAccent, IP20 | Protección para los dedos, IK02 | 0,2 J estándar, Clase de seguridad II, 2 conectores con enchufe de 2 polos

Código de pedido: 910505101576
Código de pedido completo: 871869997891400

Especificaciones

Fuente de luz reemplazable
Sí
Cantidad de unidades de equipos
1 unidad
Controlador incluido
Sí
Etiqueta de Servicio
Sí
Lighting Technology
LED
Nivel
Especificación
Período de garantía
5 años
Clasificación de sostenibilidad
Signify Circle

Descargas

Folletos

Folleto de producto
Localized commercial leaflet 910505101576 es_PE pdf 419.0 kB

Folletos

Instrucciones de instalación
Installation instructions LuxSpace Accent Adjustable pdf 789.4 kB

Imágenes

Product-Photographs-910505101576_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-910505101576_EU
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

IES
IES File - RS771B 27S/830 WIA-E MB WH IES
Archivo Revit
RS771B 27S/830 WIA-E MB WH 910505101576 ZIP
Dialux
ULD File - RS771B 27S/830 WIA-E MB WH ULD
Relux
ROLF File - RS771B 27S/830 WIA-E MB WH ROLFZ
LDT
LDT File - RS771B 27S/830 WIA-E MB WH LDT