Philips Codo LuxSpace Accent Performance, Recessed, 38 W, D155 mm, 5000 lm, 3000 K, CRI>90, Haz de luz ancho, Reflector PerfectAccent, Blanco, IP20
RS782B 49S/PW930 PSU-E WB WH
Descripción del producto
Recessed, D155 mm, Aluminio, Blanco, Blanco señal (RAL9003), Empotrado, Fuente de alimentación externa (encendido/apagado), 5000 lm, 38 W, 132 lm/W, 3000 K, (0.422,0.386)<2, CRI>90, Haz de luz ancho, Reflector PerfectAccent, IP20 | Protección para los dedos, IK02 | 0,2 J estándar, Clase de seguridad II, 2 conectores con enchufe de 2 polos
Especificaciones
- Fuente de luz reemplazable
- Sí
- Cantidad de unidades de equipos
- 1 unidad
- Controlador incluido
- Sí
- Clasificación de sostenibilidad
- Signify Circle
- Etiqueta de Servicio
- Sí
- Lighting Technology
- LED
- Nivel
- Especificación
- Período de garantía
- 5 años