Philips Codo LuxSpace Accent Compact, Recessed, 31 W, D125 mm, 4100 lm, 3000 K, CRI>90, Reflector de metal altamente reflectante Haz de luz horizontal ovalado, Reflector de alta eficacia PerfectAccent, Blanco, IP20
RS772B 39S/930 PSU-E HOVL-H WH
Descripción del producto
Recessed, D125 mm, Aluminio, Blanco, Blanco señal (RAL9003), Empotrado, Fuente de alimentación externa (encendido/apagado), 4100 lm, 31 W, 131 lm/W, 3000 K, (0.434,0.403)<2, CRI>90, Reflector de metal altamente reflectante Haz de luz horizontal ovalado, Reflector de alta eficacia PerfectAccent, Ópalo, Polimetilmetacrilato, IP20 | Protección para los dedos, IK02 | 0,2 J estándar, Clase de seguridad II, 2 conectores con enchufe de 2 polos
Especificaciones
- Fuente de luz reemplazable
- Sí
- Cantidad de unidades de equipos
- 1 unidad
- Controlador incluido
- Sí
- Clasificación de sostenibilidad
- Signify Circle
- Etiqueta de Servicio
- Sí
- Lighting Technology
- LED
- Nivel
- Especificación
- Período de garantía
- 5 años