Philips Codo LuxSpace Accent Compact, Recessed, 16.6 W, D125 mm, 2000 lm, 3000 K, Haz de luz estrecho, Reflector PerfectAccent, Blanco, IP20
RS772B 20S/830 PSU-E NB WH
Descripción del producto
Recessed, D125 mm, Aluminio, Blanco, Blanco señal (RAL9003), Empotrado, Fuente de alimentación externa (encendido/apagado), 2000 lm, 16.6 W, 120 lm/W, 3000 K, (0.434,0.403)<3, Haz de luz estrecho, Reflector PerfectAccent, IP20 | Protección para los dedos, IK02 | 0,2 J estándar, Clase de seguridad II, 2 conectores con enchufe de 2 polos
Especificaciones
- Fuente de luz reemplazable
- Sí
- Cantidad de unidades de equipos
- 1 unidad
- Controlador incluido
- Sí
- Etiqueta de Servicio
- Sí
- Lighting Technology
- LED
- Nivel
- Especificación
- Período de garantía
- 5 años