Perú - Español

Philips Codo LuxSpace Accent Compact, Recessed, 19.2 W, D125 mm, 2000 lm, Rosé, 2200 K, Reflector de metal altamente reflectante Haz de luz ancho de 40 a 80 grados, Reflector de alta eficacia PerfectAccent, Blanco, IP20

RS772B 19S/ROSE PSU-E HWB FG WH

Descripción del producto

Recessed, D125 mm, Aluminio, Blanco, Blanco señal (RAL9003), Empotrado, Fuente de alimentación externa (encendido/apagado), 2000 lm, 19.2 W, 103 lm/W, Rosé, 2200 K, (0.478,0.382)<2, Reflector de metal altamente reflectante Haz de luz ancho de 40 a 80 grados, Reflector de alta eficacia PerfectAccent, Transparente, Cristal templado, IP20 | Protección para los dedos, IK02 | 0,2 J estándar, Clase de seguridad II, 2 conectores con enchufe de 2 polos

Código de pedido: 910505101595
Código de pedido completo: 871869997910200

Especificaciones

Fuente de luz reemplazable
Sí
Cantidad de unidades de equipos
1 unidad
Controlador incluido
Sí
Etiqueta de Servicio
Sí
Lighting Technology
LED
Nivel
Especificación
Período de garantía
5 años
Clasificación de sostenibilidad
Unclassified

Descargas

Folletos

Folleto de producto
Localized commercial leaflet 910505101595 es_PE pdf 311.8 kB

Folletos

Instrucciones de instalación
Installation instructions LuxSpace Accent Elbow pdf 755.8 kB

Imágenes

Product-Photographs-910505101595_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-910505101595_EU
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

IES
IES File - RS772B 19S/ROSE PSU-E HWB FG WH IES
Archivo Revit
RS772B 19S/ROSE PSU-E HWB FG WH 910505101595 ZIP
Dialux
ULD File - RS772B 19S/ROSE PSU-E HWB FG WH ULD
Relux
ROLF File - RS772B 19S/ROSE PSU-E HWB FG WH ROLFZ
LDT
LDT File - RS772B 19S/ROSE PSU-E HWB FG WH LDT