Perú - Español

Philips UniFlood M G2

UniFlood M gen2: Un foco de alta potencia con verdadera modularidad

Productos

Información de la familia de productos

Descripción

Philips UniFlood M gen2 es un reflector LED arquitectónico económico y apto para exteriores que está diseñado para aplicaciones de iluminación de fachadas, paisajes y exteriores. El diseño robusto, modular y rectangular presenta una óptica altamente eficaz, lo que lo hace ideal para iluminar todo, desde fachadas y puentes de varios pisos hasta lugares emblemáticos y monumentos. Este proyector LED está disponible en blanco, colores monocromáticos, RGB, RGBW y blanco personalizable. Incluye seis lentes dispersores diferentes, que van desde un punto angosto hasta una proyección amplia, y tiene la opción de control DMX512/RDM. Una proyección verdaderamente modular que brinda a los arquitectos y los diseñadores la libertad de explorar una amplia gama de conceptos y diseños sin limitaciones.

Ventajas

  • Estupenda flexibilidad de diseño con cabezales y controles inclinables individualmente

  • Cree el efecto de iluminación adecuado con seis lentes de dispersión diferentes (foco estrecho a haz amplio)

Características

  • Estándar: RGBW, RGB, 2,700 K, 3,000 K y 4,000 K

  • Opcional 5000 K, colores monocromáticos y blanco ajustable.

Aplicaciones

  • Puentes, monumentos y fachadas
  • Parques y plazas
  • Paisajes

Advertencia y seguridad

  • Para uso en exteriores únicamente.

Descargas

Folletos

Folleto de la familia
Localized commercial leaflet UniFlood M G2 es_PE pdf 703.3 kB
Instrucciones de instalación
UniFlood M G2 pdf 17.1 MB

Imágenes

Family-Photographs-UniFlood M G2
Diversos activos - Visuals