Philips UniDot G2

Puntos que encienden la creatividad

Productos

Información de la familia de productos

Descripción

UniDot G2 es una luminaria de iluminación de punto de visión directa LED arquitectónica de tamaño compacto, apta para exteriores y de montaje sobre superficie diseñada para aplicaciones de iluminación para fachadas y exteriores. Las cubiertas ópticas duraderas y mecánicas hacen que UniDot G2 sea ideal para la iluminación de fachadas de edificios, puentes, teatros, parques de diversiones y centros recreativos. Disponible en blanco, colores monocromáticos, RGB, RGBW y blanco ajustable. Tres opciones de coberturas ópticas y opción de interfaz de control DMX disponible que le da a arquitectos y diseñadores la libertad de explorar una gama más amplia de conceptos y diseños ilimitados.

Ventajas

  • Versiones de luces LEDs de alta y baja potencia para adaptarse a todas las necesidades del usuario.

  • Tres cubiertas ópticas diferentes para adecuarse a todas las aplicaciones de visión directa.

Características

  • Tres tamaños y luces LEDs de alta y baja potencia.

  • Estándar RGBW, RGB, 2700 K, 3000 K and 4000 K.

Aplicaciones

  • Puentes, monumentos y fachadas
  • Paisajes
  • Parques y plazas

Descargas

Folletos

Folleto de la familia
Localized commercial leaflet UniDot G2 es_PE pdf 796.3 kB
Instrucciones de instalación
UniDot G2 pdf 18.4 MB

Imágenes

Family-Photographs-UniDot G2
Diversos activos - Visuals