Perú - Español

Philips UniBar Compact

Luminarios lineales y visión directa para aplicaciones creativas de fachadas de medios y arquitectónicas

Nuevo

Productos

Información de la familia de productos

Descripción

UniBar Compact es un luminario lineal LED de visión directa, compacto, de montaje superficial y apto para exteriores, diseñado para aplicaciones de iluminación arquitectónica en fachadas y exteriores. El diseño óptico único y mecánico duradero la vuelve ideal para la iluminación fachadas de edificios, fachadas de medios, puentes, pasos a desnivel y cualquier aplicación que requiere una solución de iluminación de visión directa lineal de tamaño delgado. Cobertura PMMA de vista directa, mediante cableado para conexión de extremo a extremo y opción de control DMX disponible con hasta 12 píxeles (12 IDs) para dar a arquitectos y diseñadores la libertad de explorar una amplia gama de conceptos y diseños sin limitaciones. Disponible en blanco, colores monocromáticos, RGB, RGBW y blanco personalizable.

Ventajas

  • Los LED de bajo consumo ofrecen una distribución de iluminación uniforme y suave

  • Hasta 12 píxeles (12IDs) para un control fácil y flexible

Características

  • Estándar: RGBW, RGB, 2,700 K, 3,000 K y 4,000 K

  • Opcional 5000 K, colores monocromáticos y blanco ajustable

Aplicaciones

  • Puentes, monumentos y fachadas
  • Parques y plazas
  • Paisajes

Descargas

Imágenes

Family-Photographs-UniBar Compact
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

Family-IES-UniBar Compact
Diversos activos - Software Plugins