Philips UniStreet gen2

La manera más fácil de ledificar la iluminación de carretera: UniStreet gen2

Productos

Información de la familia de productos

Descripción

Diseñada para proyectos de ledificación a gran escala, la UniStreet gen2 es el reemplazo ideal de luminarios 1:1 para municipios. Gracias a su alta eficiencia y bajo costo inicial, el luminario UniStreet gen2 permite una recuperación rápida y ahorros significativos en términos de consumo de energía en un corto período de tiempo. La facilidad de instalación y mantenimiento se consigue mediante la etiqueta de servicio y el conector SR (System Ready) hace que esté preparado para el futuro y que se pueda emparejar con aplicaciones de control de iluminación y software como Interact City. Disponible con una serie de diferentes paquetes de ópticas y lumen que incluso se pueden ajustar aún más para adaptarse a los requisitos exactos del proyecto, UniStreet gen2 es una verdadera solución de reemplazo punto a punto para fuentes de luz convencionales. El luminario compacto, que utiliza materiales de alta calidad, también es fácil de desmontar y reciclar al final de su vida útil.

Ventajas

  • Reemplazo directo de los luminarios convencionales

  • Ofrece una alta eficiencia y ahorro de energía

Características

  • Buena cobertura de la aplicación mediante la amplia gama de elementos ópticos, flujo adaptable y espiga movible

  • Fácil identificación del luminario debido a la etiqueta de servicio

Aplicaciones

  • Carreteras y calles
  • Calles residenciales

Descargas