Philips UniStreet gen2, Road & street light, 84 W, 12900 lm, 4000 K, CRI70, DALI, Distribución media 50, Clase de seguridad I, IP66
BGP283 LED149-4S/740 I DM50 D9 48/60S
Descripción del producto
Road & street light, Aluminio moldeado a presión, Gris, Entrada lateral para un diámetro de 48 a 60 mm, Fuente de alimentación con interfaz DALI, 12900 lm, 84 W, 154 lm/W, 4000 K, (0.381, 0.379) SDCM <5, CRI70, Distribución media 50, IP66 | Protección contra el ingreso de polvo, a prueba de chorro de agua, IK09 | 10 J, Clase de seguridad I, Nivel de protección contra sobretensiones hasta modo diferencial de 6 kV y modo común de 8 kV, 2 conectores con enchufe de 5 polos
Especificaciones
- Código de la línea de lámparas LED149 [LED module 14900 lm]
- Fuente de luz reemplazable Sí
- Cantidad de unidades de equipos 1 unidad
- Controlador incluido Sí
- Tipo de motor de fuente de luz LED
- Etiqueta de Servicio Sí
- Lighting Technology LED
- Nivel Especificación
- Clase de mantenimiento La luminaria de clase A está equipado con piezas reparables (cuando corresponda): tablero de LED, actuador, unidades de control, dispositivo de protección contra sobretensiones, óptima, tapa delantera y partes mecánicas
- Período de garantía 5 años
- Clasificación de sostenibilidad Signify Circle