Philips UniStreet gen2, Road & street light, 186 W, 29240 lm, 4000 K, CRI70, DALI, Distribución media 11, Clase de seguridad II, IP66

BGP284 LED340-4S/740 II DM11 D9 48/60S P

Descripción del producto

Road & street light, Aluminio moldeado a presión, Gris, Entrada lateral para un diámetro de 48 a 60 mm, Fuente de alimentación con interfaz DALI, 29240 lm, 186 W, 157 lm/W, 4000 K, (0.381, 0.379) SDCM <5, CRI70, Distribución media 11, IP66 | Protección contra el ingreso de polvo, a prueba de chorro de agua, IK09 | 10 J, Clase de seguridad II, Nivel de protección contra sobretensiones hasta modo diferencial de 6 kV y modo común de 8 kV, 2 conectores con enchufe de 5 polos

Código de pedido: 910925866672
Código de pedido completo: 871951407938000

Especificaciones

  • Código de la línea de lámparas
    LED340 [LED module 34000 lm]
  • Fuente de luz reemplazable
  • Cantidad de unidades de equipos
    2 unidades
  • Controlador incluido
  • Tipo de motor de fuente de luz
    LED
  • Etiqueta de Servicio
  • Lighting Technology
    LED
  • Nivel
    Especificación
  • Clase de mantenimiento
    La luminaria de clase A está equipado con piezas reparables (cuando corresponda): tablero de LED, actuador, unidades de control, dispositivo de protección contra sobretensiones, óptima, tapa delantera y partes mecánicas
  • Período de garantía
    5 años
  • Clasificación de sostenibilidad
    Signify Circle

Descargas