Philips Ecofit, LEDtube, T8, EM, Un solo extremo, 600 mm, 220-240 V, 8 W, 18W TL-D, 6500 K, 800 lm, 15000 hora(s)

8W (18W) G13 Cool daylight Linear tube

Descripción del producto

Ecofit, LEDtube, T8, EM, Un solo extremo, 600 mm, 220-240 V, 8 W, LED alternative to 18W TL-D, 6500 K, 800 lm, 15000 hora(s), 100 lm/W, G13, Cristal

Código de pedido: 929001184808
Código de pedido completo: 871869652507400

Especificaciones

Tapa-base
G13
Vida útil nominal
15,000 hora(s)
Ciclo del interruptor
50,000
Vida útil promedio (horas)
15,000 hora(s)
Lighting Technology
LEDtube

Descargas

Folletos

Folleto de producto
Localized commercial leaflet 929001184808 es_PE pdf 486.6 kB

Imágenes

Product-Photographs-929001184808_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-929001184808_EU
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

IES
IES File - LEDtube 600mm 8W 765 T8 AP C G ies 1.8 kB

Otro

Declaración de productos medioambientales
EPD-Philips-Ecofit-Ledtubes-T8-2ft-Ref-929001184808-EPD pdf 740.1 kB