¡El catálogo oficial de iluminación Philips tiene un nuevo hogar!
Como fabricante de los productos de iluminación Philips, Signify.com es el nuevo hogar del catálogo de iluminación Philips, junto con Dynalite y otras marcas de Signify.
MASTER Value, LEDtube, T8, Solo red eléctrica, 1200 mm, 100-240 V, 16 W, LED alternative to 36W TL-D, 6500 K, 2100 lm, 50000 hora(s), 131.00 lm/W, G13, Cristal
Código de pedido: 929002089822
Código de pedido completo: 871951425796200
Especificaciones
Tapa-base
G13
Vida útil nominal
50,000 hora(s)
Ciclo del interruptor
200,000
Lighting Technology
LEDtube
Período de garantía
5 años
Código de color
865 [CCT of 6500K]
Ángulo de haz (nominal)
240 °
Flujo luminoso
2,100 lm
Designación de color
luz natural fría
Temperatura de color correlacionada (nominal)
6500 K
Eficacia lumínica (promedio) (nominal)
131.00 lm/W
Consistencia de color
<6
Índice de producción de color (IRC)
80
LLMF al final de la vida útil nominal (nominal)
70 %
Frecuencia de línea
50 to 60 Hz
Frecuencia de entrada
50 a 60 Hz
Consumo de energía
16 W
Corriente de la lámpara (máx.)
130 mA
Corriente de la lámpara (mín.)
76 mA
Tiempo de inicio (nominal)
0.5 s
Tiempo de calentamiento de hasta un 60 % de luz
0.5 s
Factor de potencia (fracción)
0.92
Voltaje (nominal)
100-240 V
LED alternative to fluorescent lamp power
36W TL-D
Compatibilidad de balastos
Solo red eléctrica
T° estuche máxima (nominal)
60 °C
Regulable
No
Acabado de la luz
Blanco
Material del foco
Cristal
Forma del foco
T8
Peso neto (pieza)
0.215 kg
Producto de ahorro de energía
Sí
Marcas de aprobación
Conformidad con RoHS
Cumple con el reglamento RoHS de la UE
Sí
Rango de temperatura ambiente
-20 °C a 45 °C
Tecnología inalámbrica
No aplica
Nombre del producto del pedido
MAS LEDtube VLE 1200mm HO 16W 865 T8 SL
Nombre del producto completo
MAS LEDtube VLE 1200mm HO 16W 865 T8 SL
Full EOC
871951425796200
Código del pedido
929002089822
N.° de material (12NC)
929002089822
Numerador: cantidad por paquete
1
EAN/UPC: producto/caja
8719514257962
Numerador: paquetes por caja externa
10
EAN/UPC - Caja
8719514257979
Dimension Drawing (with table) - MAS LEDtube VLE 1200mm HO 16W 865 T8 SL