¡Sé el primero!
Recibe las últimas noticias y novedades: ¡suscríbete a nuestra newsletter!
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
¡El catálogo oficial de iluminación Philips tiene un nuevo hogar!
Disponible en línea
Folleto de producto pdf 634.9 kB
Instrucciones de instalación pdf 902.2 kB
Product-Photographs-929001908702_EU ZIP
Product-Diagrams-929001908702_EU ZIP
Descripción del producto
MASTER, LEDtube, T5, Red eléctrica, 1200 mm, 26 W, LED alternative to 54W TL5 HO, 6500 K, 3900 lm, CRI 80, 60000 hora(s), 150 lm/W, EEL D, G5, Cristal, 1200 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.92, IP20, SVM 0.4, PstLM 1
Cap/Base
Dimension Drawing (with table) - MAS LEDtube 1200mm HO 26W 865 T5
Light Distribution Diagram - MAS LEDtube 1200mm HO 26W 865 T5
General uniform lighting - MAS LEDtube 1200mm HO 26W 865 T5
Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDtube 1200mm HO 26W 865 T5
LifetimeVsTc
Life Expectancy Diagram
Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDtube 1200mm HO 26W 865 T5
FailureRate