Philips MASTER, LEDtube, T5, HF, 1200 mm, 26 W, 54W TL5 HO, 6500 K, 3900 lm, CRI 80, 60000 hora(s)
MAS LEDtube HF 1200mm HO 26W 865 T5 OE
Descripción del producto
MASTER, LEDtube, T5, HF, 1200 mm, 26 W, LED alternative to 54W TL5 HO, 6500 K, 3900 lm, CRI 80, 60000 hora(s), 150 lm/W, EEL D, G5, Cristal, 1200 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.92, IP20
Especificaciones
- Tapa-base
- G5
- Vida útil nominal
- 60,000 hora(s)
- Ciclo del interruptor
- 50,000
- Lighting Technology
- LEDtube
- Referencia de medición de flujo
- Sphere
- Período de garantía
- 5 años