Perú - Español

Philips MASTER, LEDtube, T5, HF, 1500 mm, 20 W, 35W TL5 HE, 3000 K, 2800 lm, CRI 80, 60000 hora(s)

MAS LEDtube HF 1500mm HE 20W 830 T5

Descripción del producto

MASTER, LEDtube, T5, HF, 1500 mm, 20 W, LED alternative to 35W TL5 HE, 3000 K, 2800 lm, CRI 80, 60000 hora(s), 140.00 lm/W, EEL E, G5, Cristal, 1500 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.92, IP20

Código de pedido: 929001391302
Código de pedido completo: 871869674335500

Especificaciones

Tapa-base
G5
Vida útil nominal
60,000 hora(s)
Ciclo del interruptor
50,000
Lighting Technology
LEDtube
Referencia de medición de flujo
Sphere
Período de garantía
5 años

Descargas

Folletos

Folleto
PHL LEDtube EU compatibility list professional pdf 1.3 MB
Folleto de producto
Localized commercial leaflet 929001391302 es_PE pdf 342.7 kB

Folletos

Instrucciones de instalación
LEDtube Installation Guide HF 2 pdf 2.8 MB

Imágenes

Product-Photographs-929001391302_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-929001391302_EU
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

IES
IES File - MAS LEDtube HF 1500mm HE 20W 830 T5 ies 2.0 kB

Otro

Declaración de productos medioambientales
EPD-Philips-MASTER-LEDtube-HF-T5-COMF-3493011-Ref-929001391402 pdf 707.0 kB