¡Sé el primero!
Recibe las últimas noticias y novedades: ¡suscríbete a nuestra newsletter!
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
¡El catálogo oficial de iluminación Philips tiene un nuevo hogar!
Disponible en línea
Folleto de producto pdf 343.6 kB
Instrucciones de instalación pdf 2.8 MB
Product-Photographs-929001391202_EU ZIP
Product-Diagrams-929001391202_EU ZIP
Descripción del producto
MASTER, LEDtube, T5, HF, 1200 mm, 16.5 W, LED alternative to 28W TL5 HE, 6500 K, 2500 lm, CRI 80, 60000 hora(s), 151 lm/W, EEL D, G5, Cristal, 1200 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.92, IP20
Cap/Base
Dimension Drawing (with table) - MAS LEDtube HF 1200mm HE 16.5W 865 T5
Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDtube HF 1200mm HE 16.5W 865 T5
General uniform lighting - MAS LEDtube HF 1200mm HE 16.5W 865 T5
Light Distribution Diagram - MAS LEDtube HF 1200mm HE 16.5W 865 T5
FailureRate
Life Expectancy Diagram
LifetimeVsTc
Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDtube HF 1200mm HE 16.5W 865 T5