Philips MASTER, LED SON-T, Tubular, Emergencia/red eléctrica, 65 W, SON-T 150W, E40, 2700 K, 10800 lm, CRI 70, 70000 hora(s)

MAS LED SON-T EM 10.8Klm 65W 727 E40

Descripción del producto

MASTER, LED SON-T, Tubular, Emergencia/red eléctrica, 65 W, LED alternative to SON-T 150W, E40, 2700 K, 10800 lm, CRI 70, 70000 hora(s), 166 lm/W, EEL C, PF 0.9, Cristal, RG1, IP40, SVM 2.5, PstLM 1

Código de pedido: 929003468718
Código de pedido completo: 871951444921300

Especificaciones

Tapa-base
E40
Vida útil nominal
70,000 hora(s)
Ciclo del interruptor
50,000
Lighting Technology
LED SON-T
Referencia de medición de flujo
Sphere
Período de garantía
8 years

Descargas

Folletos

Texto de oferta
Tender text - MAS LED SON-T EM 10.8Klm 65W 727 E40 txt 3.3 kB
Folleto
PHL LED HID EU compatibility list professional pdf 583.6 kB
Folleto de producto
Localized commercial leaflet 929003468718 es_PE pdf 579.1 kB

Folletos

Declaración de conformidad
Declaration of conformity - MAS LED SON-T EM 10.8Klm 65W 727 E40 pdf 325.2 kB
Instrucciones de instalación
Installation instructions pdf 682.9 kB

Imágenes

Product-Photographs-929003468718_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-929003468718_EU
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

IES
IES File - MAS LED SON-T EM 10.8Klm 65W 727 E40 IES 30.8 kB
LDT
LDT File - MAS LED SON-T EM 10.8Klm 65W 727 E40 ldt 46.5 kB

Otro

Declaración de productos medioambientales
EPD-Philips-MASTER-LED-HID-SON-T-COMF-7165342-Ref-929003467512 pdf 713.8 kB