Philips HF-Matchbox Red

Diseño resistente, forma compacta

Productos

Información de la familia de productos

Descripción

HF-Matchbox Red es un balastro asequible, confiable, compacto, liviano y de alta frecuencia para usar con potencia en vatios del sistema inferiores a 25 W en combinación con lámparas TL mini, TL-D, TL5 y TL5c, PL-T/C y PL-L/S. La gama HF-M Red tiene un diseño robusto, cumple con todos los estándares internacionales de seguridad y rendimiento pertinentes, y tiene un índice de eficacia energética (CELMA EEI) de A2. El balastro está diseñado principalmente para aplicaciones en interiores. Para aplicaciones en exteriores, la luminaria debe ser de Clase I como mínimo y debe estar suficientemente protegida contra el agua y el polvo. La instalación también debe estar protegida contra cualquier descarga eléctrica o cualquier otra protección eléctrica necesaria según se considere en dichas instalaciones y aplicaciones típicas.

Ventajas

  • Se puede operar con sistemas de control de detección de movimiento.

  • El reencendido automático (luego de una caída de tensión o un cambio de lámpara) garantiza una operación sencilla y un reemplazo sin complicaciones.

Características

  • Más de 60,000 ciclos de encendido/apagado por lámpara (según la combinación de lámpara/balastro)

  • Adecuado para el funcionamiento en CC de emergencia entre 190 y 254 V

Aplicaciones

  • Se usa con sistemas de control de detección de movimiento, como Philips OccuPlus
  • Principalmente para aplicaciones en interiores, como focos, luces empotrables, cajas de luces y lámparas de seguridad que se usan en comercios, edificios de oficinas, hoteles, hogares y edificios residenciales
  • Aplicaciones domésticas, como iluminación de jardines exteriores, zonas de garaje, escaleras

Descargas

Folletos

Folleto de la familia
Localized commercial leaflet HF-Matchbox Red es_PE pdf 581.2 kB

Imágenes

Family-Photographs-HF-Matchbox Red
Diversos activos - Visuals