México - Español

Philips External slim Downlight DL252

Empotrable LED superdelgado que ofrece calidad de luz superior con uniformidad extremadamente

Productos

DL252 G2 R Rd LED 1300 30K 18W 8" WV 1pk
DL252 G2 R Rd LED 1300 30K 18W 8" WV 1pk
929002321901
DL252 G2 R Rd LED 1300 40K 18W 8" WV 1pk
DL252 G2 R Rd LED 1300 40K 18W 8" WV 1pk
929002322001
DL252 G2 R SQ LED 1300 30K 18W 8" WV 1pk
DL252 G2 R SQ LED 1300 30K 18W 8" WV 1pk
929002322201
DL252 G2 R SQ LED 1300 40K 18W 8" WV 1pk
DL252 G2 R SQ LED 1300 40K 18W 8" WV 1pk
929002322301
DL252 G2 R SQ LED 1300 65K 18W 8" WV 1pk
DL252 G2 R SQ LED 1300 65K 18W 8" WV 1pk
929002322401
DL252 G2 R Rd LED 900 30K 12W 6" WV 1pk
DL252 G2 R Rd LED 900 30K 12W 6" WV 1pk
929002322501
DL252 G2 R Rd LED 900 40K 12W 6" WV 1pk
DL252 G2 R Rd LED 900 40K 12W 6" WV 1pk
929002322601
DL252 G2 R SQ LED 900 30K 12W 6" WV 1pk
DL252 G2 R SQ LED 900 30K 12W 6" WV 1pk
929002322801

Información de la familia de productos

Descripción

Una familia completa que brinda luz superior con una gran uniformidad y seguridad. Elige el mejor ajuste para cada proyecto, desde múltiples potencias en vatios/paquetes lumínicos y disfruta el gran rendimiento confiable sin mantenimiento.

Ventajas

  • Calidad de luz superior: luz brillante y uniforme

  • Gran variedad de productos: variedad en combinaciones de lúmenes/potencia en vatios y CCT para adaptarse a aplicaciones diferentes.

Características

  • Fortaleza de diseño con carcasa de metal

  • Gran eficacia para ahorrar energía: hasta 83 lm/W

Aplicaciones

  • Tiendas minoristas
  • Oficinas
  • Hotelería

Descargas

Folletos

Folleto de la familia
Localized commercial leaflet External slim Downlight DL252 es_MX pdf 351.9 kB

Imágenes

Family-Photographs-External slim Downlight DL252
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

Family-IES-External slim Downlight DL252
Diversos activos - Software Plugins