México - Español

Philips External slim Downlight DL252, 18 W, 1300 lm, 4000 K, Haz de luz ancho, Blanco

DL252 G2 R Rd LED 1300 40K 18W 8" WV 1pk

Descripción del producto

Metal, Blanco, Unidad de fuente de alimentación (encendido/apagado), 1300 lm, 18 W, 72.00 lm/W, 4000 K, (0.380, 0.380) <6, Haz de luz ancho, Mate, Polipropileno, IP20 | Protección para los dedos, IK01 | 0,15 J, Clase de seguridad II, Unidad de conexiones de 2 polos

Código del pedido: 929002322001
Código de pedido completo: 871869973418300

Especificaciones

Fuente de luz reemplazable
No
Cantidad de unidades de equipos
1 unidad
Controlador incluido
Vida útil nominal
25,000 hora(s)
Ciclo del interruptor
12,500
Lighting Technology
LED
Período de garantía
1 años

Descargas

Folletos

Folleto de producto
Localized commercial leaflet 929002322001 es_MX pdf 522.2 kB

Imágenes

Product-Photographs-929002322001_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-929002322001_EU
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

IES
IES File - DL252 G2 R Rd LED 1300 40K 18W 8" WV 1pk ies 2.5 kB

Otro

Declaración de productos medioambientales
EPD-Philips-RETRO-RETRO-Ref-929003259533 pdf 830.1 kB