España - Español

Philips LEDbulb, P45, 40 W, E14, 4000 K, 485 lm, CRI 80, 50000 hora(s), Vidrio

MAS LEDLusterND2.3-40W E14 840 P45CL GUE

Descripción del producto

LEDbulb, P45, 40 W, E14, 4000 K, 485 lm, CRI 80, 50000 hora(s), Vidrio, 210 lm/W, EEL A, PF 0.4, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Código de pedido: 18903400
Código de pedido completo: 872016918903400

Especificaciones

Base del casquillo
E14
Vida útil nominal
50.000 hora(s)
Ciclo de encendido/apagado
50.000
Lighting Technology
LEDbulb
Referencia de medición de flujo
Sphere
Período de garantía
5 años

Descargas

Folletos

Etiqueta de eficiencia energética
Energy Efficiency Label 929003626402 pdf 67.3 kB
Hoja de información del producto
Product Information Sheet pdf 174.7 kB
Folleto de producto
Localized commercial leaflet 929003626402 es_ES pdf 584.7 kB

Imágenes

Product-Photographs-929003626402_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-929003626402_EU
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

IES
IES File - MAS LEDLusterND2.3-40W E14 840 P45CL GUE IES 2.3 kB

Otro

Declaración de productos medioambientales
EPD-Philips-MAS-LEDLusterND2.3-40W-E14-840-P45CL-GUE-929003626402 pdf 615.5 kB