Philips Velas y reflejos metálicos LED MASTER UltraEfficient

Nuestra vela LED más eficiente

Productos

MAS LEDLusterND2.3-40W E27 827 P45CL GUE
MAS LEDLusterND2.3-40W E27 827 P45CL GUE
18899000
MAS LEDCandleND2.3-40W E14 827 B35CL GUE
MAS LEDCandleND2.3-40W E14 827 B35CL GUE
31065000
MAS LEDLusterND2.3-40W E14 827 P45CL GUE
MAS LEDLusterND2.3-40W E14 827 P45CL GUE
31073500

Información de la familia de productos

Descripción

Esta es la vela LED más eficiente de la marca Philips. 210 lm/W contribuyen al cumplimiento la declaración de sostenibilidad de la empresa. La vida útil de 50.000 horas ayuda a prolongar el ciclo de sustitución para reducir los residuos. Esto no es solo producto de las altas especificaciones, sino también de mantener la calidad de luz de la marca Philips

Ventajas

  • ahorro energético, un 60 % menos de energía en comparación con las velas LED Philips estándar.

  • Vida útil muy prolongada que reduce la necesidad de sustitución

Características

  • Energéticamente ultraeficiente, con 210 lm/W

  • Larga vida útil, duración más de tres veces superior que los productos LED normales

Aplicaciones

  • Aplicaciones domésticas
  • Hostelería: hoteles y restaurantes

Descargas

Folletos

Folleto de la familia
Localized commercial leaflet Velas y reflejos metálicos LED MASTER UltraEfficient es_ES pdf 431.3 kB

Imágenes

Family-Photographs-Velas y reflejos metálicos LED MASTER UltraEfficient
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

Family-IES-Velas y reflejos metálicos LED MASTER UltraEfficient
Diversos activos - Software Plugins