España - Español

Philips MASTER Value, LEDtube, T8, EM/red, 1200 mm, 220-240 V, 15.5 W, 36W TL-D, 3000 K, 2300 lm, CRI 80, 60000 hora(s)

MAS LEDtube VLE 1200mm UO 15.5W 830 T8

Descripción del producto

MASTER Value, LEDtube, T8, EM/red, 1200 mm, 220-240 V, 15.5 W, LED alternative to 36W TL-D, 3000 K, 2300 lm, CRI 80, 60000 hora(s), 148.00 lm/W, EEL D, G13, Vidrio, 1200 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Código de pedido: 31680500
Código de pedido completo: 871951431680500

Especificaciones

Base del casquillo
G13
Vida útil nominal
60.000 hora(s)
Ciclo de encendido/apagado
200.000
Lighting Technology
LEDtube
Referencia de medición de flujo
Sphere

Descargas

Folletos

Etiqueta de eficiencia energética
Energy Efficiency Label 929002997602 pdf 66.4 kB
Hoja de información del producto
Product Information Sheet pdf 244.4 kB
Folleto de producto
Localized commercial leaflet 929002997602 es_ES pdf 640.2 kB

Folletos

Instrucciones de instalación
online QIG for 324166174411 MAS Corepro LEDtube pdf 491.8 kB

Imágenes

Product-Photographs-929002997602_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-929002997602_EU
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

IES
IES File - MAS LEDtube VLE 1200mm UO 15.5W 830 T8 IES 2.4 kB

Otro

Declaración de productos medioambientales
EPD-Philips-MASTER-Value-LEDtube-EM-Mains-T8-COMF-7389584-Ref-929002997702-EPD pdf 693.6 kB