España - Español

Philips MASTER tubo LED Universal T8

Philips MASTER tubo LED Value Universal T8

Productos

Información de la familia de productos

Descripción

El nuevo Philips MASTER LEDtube Universal T8 lleva la facilidad y la sencillez a sus productos de iluminación. El motivo es que ya no es necesario adaptar la tecnología del driver: un diseño único permite instalar directamente el Philips MASTER LEDtube Universal T8 en luminarias que funcionen con balastos electromagnéticos, electrónicos o conectadas a la corriente principal, directos a red. Es tan fácil de usar que ya no necesitará tener dos tipos de tubos en el almacén. Perfectamente seguro, fiable y fácil de instalar, Philips MASTER LEDtube Universal T8 es la alternativa idónea a los tubos fluorescentes estándar para maximizar el valor a lo largo del tiempo con elevados ahorros energéticos y menores costes operativos.

Ventajas

  • Coste operativo reducido gracias al menor consumo de energía

  • Compatible para reemplazar tubos en luminarias con equipos electromagnéticos, electrónicos o instalaciones directas a red.

Características

  • Sustitución de lámparas T8 existentes tanto en balastos EM/HF como en instalaciones conectadas a tensión de red eléctrica.

  • Ahorro energético en comparación con los tubos fluorescentes.

Aplicaciones

  • Oficinas, tiendas
  • Instalaciones industriales y almacenes
  • Colegios y universidades
  • Comunidades de vecinos y edificios
  • Aparcamientos

Descargas

Folletos

Folleto de la familia
Localized commercial leaflet MASTER tubo LED Universal T8 es_ES pdf 212.1 kB

Imágenes

Family-Photographs-MASTER tubo LED Universal T8
Diversos activos - Visuals
Vídeo
MASTER Value LEDtube Universal T8 2 mp4 8.7 MB
Vídeo
MASTER Value LEDtube Universal T8 1 mp4 13.4 MB
Vídeo
MASTER Value LEDtube Universal T8 003 mp4 214.0 MB
Vídeo
MASTER Value LEDtube Universal T8 3 mp4 17.6 MB
Imagen del embalaje
Packaging Image tif 1.6 MB

Complementos de software

Family-IES-MASTER tubo LED Universal T8
Diversos activos - Software Plugins