España - Español

Philips MASTER Value, LEDtube, T8, Universal, 1500 mm, 23 W, 58W TL-D, 3000 K, 3400 lm, CRI 80, 60000 hora(s)

MAS LEDtube VLE UN 1500mm UO 23W830 T8

Descripción del producto

MASTER Value, LEDtube, T8, Universal, 1500 mm, 23 W, LED alternative to 58W TL-D, 3000 K, 3400 lm, CRI 80, 60000 hora(s), 147 lm/W, EEL D, G13, Vidrio, 1500 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Código de pedido: 31674400
Código de pedido completo: 871951431674400

Especificaciones

Base del casquillo
G13
Vida útil nominal
60.000 hora(s)
Ciclo de encendido/apagado
50.000
Lighting Technology
LEDtube
Referencia de medición de flujo
Sphere
Período de garantía
5 años

Descargas

Folletos

Etiqueta de eficiencia energética
Energy Efficiency Label 929002997302 pdf 68.1 kB
Hoja de información del producto
Product Information Sheet pdf 243.8 kB
Folleto
PHL LEDtube EU compatibility list professional pdf 1.3 MB
Folleto de producto
Localized commercial leaflet 929002997302 es_ES pdf 641.4 kB

Folletos

Instrucciones de instalación
Installation Instructions pdf 40.0 MB

Imágenes

Product-Photographs-929002997302_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-929002997302_EU
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

IES
IES File - MAS LEDtube VLE UN 1500mm UO 23W830 T8 IES 2.2 kB
LDT
LDT File - MAS LEDtube VLE UN 1500mm UO 23W830 T8 ldt 91.7 kB

Otro

Declaración de productos medioambientales
EPD-Philips-MASTER-Value-LEDtube-Universal-T8-COMF-6260804-Ref-929002997102 pdf 678.3 kB