Philips MASTER, LEDtube, T8, HF, 1200 mm, 14 W, 36W TL-D, 3000 K, 2000 lm, CRI 80, 75000 hora(s)
MAS LEDtube HF 1200mm HO 14W830 T8
Descripción del producto
MASTER, LEDtube, T8, HF, 1200 mm, 14 W, LED alternative to 36W TL-D, 3000 K, 2000 lm, CRI 80, 75000 hora(s), 142 lm/W, EEL E, G13 Rotatable end-cap, Plástico, 1200 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.2, PstLM 0.5
Especificaciones
- Base del casquillo
- G13 Rotatable end-cap
- Vida útil nominal
- 75.000 hora(s)
- Ciclo de encendido/apagado
- 50.000
- Lighting Technology
- LEDtube
- Referencia de medición de flujo
- Sphere
- Período de garantía
- 5 años