Philips MASTER, LEDtube, Tubo, doble extremo, HF, 1200 mm, 14 W, 36W TL-D, 3300 K, 1000 lm, CRI 80, 60000 hora(s)
MAS LEDtube HF 1200mm 14W 833 T8 FOOD
Descripción del producto
MASTER, LEDtube, Tubo, doble extremo, HF, 1200 mm, 14 W, LED alternative to 36W TL-D, 3300 K, 1000 lm, CRI 80, 60000 hora(s), 71.00 lm/W, G13, Plástico, 1200 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.1, PstLM 0.1
Especificaciones
- Base del casquillo
- G13
- Vida útil nominal
- 60.000 hora(s)
- Ciclo de encendido/apagado
- 50.000
- Lighting Technology
- LEDtube
- Período de garantía
- 5 años