¡Sé el primero!
Recibe las últimas noticias y novedades: ¡suscríbete a nuestra newsletter!
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
¡El catálogo oficial de iluminación Philips tiene nueva casa!
Disponible solo en tienda
Folleto de producto pdf 641.3 kB
Instrucciones de instalación pdf 2.8 MB
Product-Photographs-929003795102_EU ZIP
Product-Diagrams-929003795102_EU ZIP
Descripción del producto
MASTER, LEDtube, T5, HF, 600 mm, 7 W, LED alternative to 14W TL5 HE, 3000 K, 1000 lm, CRI 80, 60000 hora(s), 142 lm/W, EEL E, G5, Vidrio, 600 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.92, IP20
Cap/Base
Dimension Drawing (with table) - MAS LEDtube HF 600mm HE 7W 830 T5
General uniform lighting - MAS LEDtube HF 600mm HE 7W 830 T5
Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDtube HF 600mm HE 7W 830 T5
Light Distribution Diagram - MAS LEDtube HF 600mm HE 7W 830 T5
LEDtube 60K 5070 LifetimeVsTc-LED
Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDtube HF 600mm HE 7W 830 T5
Life Expectancy Diagram
LEDtube 60K 5070 FailureRate-LED