¡Sé el primero!
Recibe las últimas noticias y novedades: ¡suscríbete a nuestra newsletter!
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
¡El catálogo oficial de iluminación Philips tiene nueva casa!
Disponible solo en tienda
Folleto de producto pdf 640.4 kB
Product-Photographs-929003597002_EU ZIP
Product-Diagrams-929003597002_EU ZIP
Descripción del producto
MASTER, LEDtube, T5, HF, 900 mm, 11.5 W, LED alternative to 21W TL5 HE, 6500 K, 1700 lm, CRI 80, 60000 hora(s), 147 lm/W, EEL D, G5, Vidrio, 900 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20
Cap/Base
Dimension Drawing (with table) - MAS LEDtube HF 900mm HE 11.5W 865 T5
Light Distribution Diagram - MAS LEDtube HF 900mm HE 11.5W 865 T5
Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDtube HF 900mm HE 11.5W 865 T5
General uniform lighting - MAS LEDtube HF 900mm HE 11.5W 865 T5
FailureRate
Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDtube HF 900mm HE 11.5W 865 T5
Life Expectancy Diagram
LifetimeVsTc