España - Español

Philips MASTER, LEDtube, T5, HF, 1500 mm, 36 W, 80W TL5 HO, 6500 K, 5600 lm, CRI 80, 60000 hora(s)

MAS LEDtube HF 1500mm UO 36W 865 T5

Descripción del producto

MASTER, LEDtube, T5, HF, 1500 mm, 36 W, LED alternative to 80W TL5 HO, 6500 K, 5600 lm, CRI 80, 60000 hora(s), 155.00 lm/W, EEL D, G5, Vidrio, 1500 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20

Código de pedido: 929003154102
Código de pedido completo: 871951441909400

Especificaciones

Base del casquillo
G5
Vida útil nominal
60.000 hora(s)
Ciclo de encendido/apagado
50.000
Lighting Technology
LEDtube
Referencia de medición de flujo
Sphere
Período de garantía
5 años

Descargas

Folletos

Etiqueta de eficiencia energética
Energy Efficiency Label 929003154102 pdf 67.1 kB
Hoja de información del producto
Product Information Sheet pdf 236.6 kB
Folleto
PHL LEDtube EU compatibility list professional pdf 1.3 MB
Folleto de producto
Localized commercial leaflet 929003154102 es_ES pdf 642.9 kB

Folletos

Instrucciones de instalación
LEDtube Installation Guide HF 2 pdf 2.8 MB

Imágenes

Product-Photographs-929003154102_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-929003154102_EU
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

IES
IES File - MAS LEDtube HF 1500mm UO 36W 865 T5 IES 21.2 kB

Otro

Declaración de productos medioambientales
EPD-Philips-MASTER-LEDtube-HF-T5-COMF-3493011-Ref-929003154002 pdf 697.2 kB