Philips MASTER, LEDtube, T5, HF, 1200 mm, 26 W, 54W TL5 HO, 4000 K, 3900 lm, CRI 80, 60000 hora(s)

MAS LEDtube HF 1200mm HO 26W 840 T5 OE

Descripción del producto

MASTER, LEDtube, T5, HF, 1200 mm, 26 W, LED alternative to 54W TL5 HO, 4000 K, 3900 lm, CRI 80, 60000 hora(s), 150 lm/W, EEL D, G5, Vidrio, 1200 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.92, IP20

Código de pedido: 74953800
Código de pedido completo: 871869974953800

Especificaciones

Base del casquillo
G5
Vida útil nominal
60.000 hora(s)
Ciclo de encendido/apagado
50.000
Lighting Technology
LEDtube
Referencia de medición de flujo
Sphere
Período de garantía
5 años

Descargas

Folletos

Etiqueta de eficiencia energética
Energy Efficiency Label 929002352102 pdf 67.1 kB
Hoja de información del producto
Product Information Sheet pdf 162.4 kB
Folleto
PHL LEDtube EU compatibility list professional pdf 1.1 MB
Folleto de producto
Localized commercial leaflet 929002352102 es_ES pdf 645.6 kB

Folletos

Instrucciones de instalación
LEDtube Installation Guide HF 2 pdf 2.8 MB

Imágenes

Product-Photographs-929002352102_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-929002352102_EU
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

IES
IES File - MAS LEDtube HF 1200mm HO 26W 840 T5 OE IES 3.2 kB

Otro

Declaración de productos medioambientales
EPD-Philips-MASTER-LEDtube-Mains-T5-COMF-3493011-Ref-929001391102 pdf 708.0 kB