España - Español

Philips MASTER, LEDtube, T5, Red de suministro, 1500 mm, 18.9 W, 49W TL5 HO, 4000 K, 3500 lm, CRI 80, 70000 hora(s)

MAS LEDtube 1500mm UE 18.9W 840 T5 EELB

Descripción del producto

MASTER, LEDtube, T5, Red de suministro, 1500 mm, 18.9 W, LED alternative to 49W TL5 HO, 4000 K, 3500 lm, CRI 80, 70000 hora(s), 185 lm/W, EEL B, G5, Vidrio, 0 %, 1500 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Código de pedido: 13811800
Código de pedido completo: 872110313811800

Especificaciones

Base del casquillo
G5
Vida útil nominal
70.000 hora(s)
Ciclo de encendido/apagado
200.000
Lighting Technology
LEDtube
Referencia de medición de flujo
Sphere
Período de garantía
5 años

Descargas

Folletos

Etiqueta de eficiencia energética
Energy Efficiency Label 929004352102 pdf 69.0 kB
Hoja de información del producto
Product Information Sheet pdf 177.5 kB
Folleto de producto
Localized commercial leaflet 929004352102 es_ES pdf 638.6 kB

Folletos

Instrucciones de instalación
Philips MASTER LEDtube T5 UltraEfficient Installation Guide pdf 4.3 MB

Imágenes

Product-Photographs-929004352102_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-929004352102_EU
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

IES
IES File - MAS LEDtube 1500mm UE 18.9W 840 T5 EELB IES 8.2 kB
LDT
LDT File - MAS LEDtube 1500mm UE 18.9W 840 T5 EELB ldt 9.3 kB

Otro

Declaración de productos medioambientales
EPD_HUB-EPD-Philips-MASTER-LEDtube-T5-UltraEfficient-Ref-929004352102 (1) pdf 1021.0 kB