España - Español

Philips MASTER, LEDtube, T5, Red de suministro, 1200 mm, 18.9 W, 54W TL5 HO, 4000 K, 3500 lm, CRI 80, 70000 hora(s)

MAS LEDtube 1200mm UE 18.9W 840 T5 EELB

Descripción del producto

MASTER, LEDtube, T5, Red de suministro, 1200 mm, 18.9 W, LED alternative to 54W TL5 HO, 4000 K, 3500 lm, CRI 80, 70000 hora(s), 185 lm/W, EEL B, G5, Vidrio, 0 %, 1200 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Código de pedido: 13807100
Código de pedido completo: 872110313807100

Especificaciones

Base del casquillo
G5
Vida útil nominal
70.000 hora(s)
Ciclo de encendido/apagado
200.000
Lighting Technology
LEDtube
Referencia de medición de flujo
Sphere
Período de garantía
5 años

Descargas

Folletos

Etiqueta de eficiencia energética
Energy Efficiency Label 929004351902 pdf 68.9 kB
Hoja de información del producto
Product Information Sheet pdf 177.5 kB
Folleto de producto
Localized commercial leaflet 929004351902 es_ES pdf 647.9 kB

Folletos

Instrucciones de instalación
Philips MASTER LEDtube T5 UltraEfficient Installation Guide pdf 4.3 MB

Imágenes

Product-Photographs-929004351902_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-929004351902_EU
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

IES
IES File - MAS LEDtube 1200mm UE 18.9W 840 T5 EELB IES 8.2 kB
LDT
LDT File - MAS LEDtube 1200mm UE 18.9W 840 T5 EELB ldt 9.3 kB

Otro

Declaración de productos medioambientales
EPD_HUB-EPD-Philips-MASTER-LEDtube-T5-UltraEfficient--Ref-929004351902 (1) pdf 1021.1 kB