Philips CorePro, LEDtube, T8, EM/red, 1200 mm, 17.5 W, 36W TL-D, 3000 K, 4000 K, 6500 K, 2250 lm, 2400 lm, 2400 lm, CRI 80, 50000 hora(s)

CorePro LEDtube 1200mm UO 17.5W 3CCT T8

Descripción del producto

CorePro, LEDtube, T8, EM/red, 1200 mm, 17.5 W, LED alternative to 36W TL-D, 3000 K, 4000 K, 6500 K, 2250 lm, 2400 lm, 2400 lm, CRI 80, 50000 hora(s), 137 lm/W, EEL D, G13, Vidrio, 0 %, 1200 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Código de pedido: 13949800
Código de pedido completo: 872110313949800

Especificaciones

Base del casquillo
G13
Vida útil nominal
50.000 hora(s)
Ciclo de encendido/apagado
200.000
Lighting Technology
LEDtube
Referencia de medición de flujo
Sphere
Período de garantía
3 años

Descargas

Folletos

Etiqueta de eficiencia energética
Energy Efficiency Label 929004320502 pdf 67.7 kB
Hoja de información del producto
Product Information Sheet pdf 245.0 kB
Folleto de producto
Localized commercial leaflet 929004320502 es_ES pdf 926.3 kB

Folletos

Instrucciones de instalación
66357991-139078-LED-BULB-NDLR-QIG pdf 2.9 MB

Imágenes

Product-Photographs-929004320502_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-929004320502_EU
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

IES
IES File - CorePro LEDtube 1200mm UO 17.5W 3CCT T8 IES 9.8 kB
LDT
LDT File - CorePro LEDtube 1200mm UO 17.5W 3CCT T8 ldt 9.1 kB

Otro

Declaración de productos medioambientales
EPD_HUB-EPD-PHILIPS-CorePro-LED-tube-EM-Mains-T8,-COMF-1367-Ref-929004320502 pdf 1.1 MB