Philips CorePro, LEDtube, T8, EM/red, 600 mm, 8 W, 18W TL-D, 3000 K, 750 lm, CRI 80, 50000 hora(s)

CorePro LEDtube 600mm 8W 830 T8

Descripción del producto

CorePro, LEDtube, T8, EM/red, 600 mm, 8 W, LED alternative to 18W TL-D, 3000 K, 750 lm, CRI 80, 50000 hora(s), 93 lm/W, EEL F, G13, Vidrio, 600 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Código de pedido: 48638600
Código de pedido completo: 871951448638600

Especificaciones

Base del casquillo
G13
Vida útil nominal
50.000 hora(s)
Ciclo de encendido/apagado
200.000
Lighting Technology
LEDtube
Referencia de medición de flujo
Sphere
Período de garantía
3 años

Descargas

Folletos

Etiqueta de eficiencia energética
Energy Efficiency Label 929003577132 pdf 67.7 kB
Hoja de información del producto
Product Information Sheet pdf 269.2 kB
Folleto de producto
Localized commercial leaflet 929003577132 es_ES pdf 614.4 kB

Folletos

Instrucciones de instalación
online QIG for 324166183191 Corepro LEDtube pdf 930.6 kB

Imágenes

Product-Photographs-929003577132_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-929003577132_EU
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

IES
IES File - CorePro LEDtube 600mm 8W 830 T8 IES 21.1 kB

Otro

Declaración de productos medioambientales
EPD-Philips-CorePro-LEDtube-EM-Mains-T8-COMF-1367-Ref-929003547202-EPD pdf 693.9 kB