España - Español

Philips CorePro, LEDtube, T8, EM/red, 1500 mm, 20 W, 58W TL-D, 6500 K, 2200 lm, CRI 80, 50000 hora(s)

CorePro LEDtube 1500mm 20W 865 T8 CL

Descripción del producto

CorePro, LEDtube, T8, EM/red, 1500 mm, 20 W, LED alternative to 58W TL-D, 6500 K, 2200 lm, CRI 80, 50000 hora(s), 110 lm/W, EEL E, G13, Vidrio, 1500 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Código de pedido: 929003547562
Código de pedido completo: 871951445983000

Especificaciones

  • Base del casquillo
    G13
  • Vida útil nominal
    50.000 hora(s)
  • Ciclo de encendido/apagado
    200.000
  • Lighting Technology
    LEDtube
  • Referencia de medición de flujo
    Sphere

Descargas

Familia

Producto