España - Español

Philips CorePro, LEDtube, T8, EM/red, 600 mm, 8 W, 18W TL-D, 4000 K, 800 lm, CRI 80, 50000 hora(s)

CorePro LEDtube 600mm 8W 840 T8 CL

Descripción del producto

CorePro, LEDtube, T8, EM/red, 600 mm, 8 W, LED alternative to 18W TL-D, 4000 K, 800 lm, CRI 80, 50000 hora(s), 100 lm/W, EEL F, G13, Vidrio, 600 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Código de pedido: 45977900
Código de pedido completo: 871951445977900

Especificaciones

Base del casquillo
G13
Vida útil nominal
50.000 hora(s)
Ciclo de encendido/apagado
200.000
Lighting Technology
LEDtube
Referencia de medición de flujo
Sphere

Descargas

Folletos

Etiqueta de eficiencia energética
Energy Efficiency Label 929003547262 pdf 66.6 kB
Hoja de información del producto
Product Information Sheet pdf 269.3 kB
Folleto de producto
Localized commercial leaflet 929003547262 es_ES pdf 613.6 kB

Folletos

Instrucciones de instalación
online QIG for 324166183191 Corepro LEDtube pdf 930.6 kB

Imágenes

Product-Photographs-929003547262_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-929003547262_EU
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

IES
IES File - CorePro LEDtube 600mm 8W 840 T8 CL IES 21.2 kB

Otro

Declaración de productos medioambientales
EPD-Philips-CorePro-LEDtube-EM-Mains-T8-COMF-1367-Ref-929003547202-EPD pdf 693.9 kB