Philips CorePro, LEDtube, T8, EM/red, 1200 mm, 15.5 W, 36W TL-D, 4000 K, 1800 lm, CRI 80, 50000 hora(s)
CorePro LEDtube 1200mm 15.5W 840 T8 CL
Descripción del producto
CorePro, LEDtube, T8, EM/red, 1200 mm, 15.5 W, LED alternative to 36W TL-D, 4000 K, 1800 lm, CRI 80, 50000 hora(s), 116 lm/W, EEL E, G13, Vidrio, 1200 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1
Especificaciones
- Base del casquillo
- G13
- Vida útil nominal
- 50.000 hora(s)
- Ciclo de encendido/apagado
- 200.000
- Lighting Technology
- LEDtube
- Referencia de medición de flujo
- Sphere