España - Español

Philips CorePro, LEDtube, T8, EM/red, 1200 mm, 21.5 W, 36W TL-D, 6500 K, 2400 lm, CRI 80, 50000 hora(s)

CorePro LEDtube 1200mm UO 21.5W 865 T8

Descripción del producto

CorePro, LEDtube, T8, EM/red, 1200 mm, 21.5 W, LED alternative to 36W TL-D, 6500 K, 2400 lm, CRI 80, 50000 hora(s), 111 lm/W, EEL E, G13, Vidrio, 1200 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.9, PstLM 1

Código de pedido: 41899800
Código de pedido completo: 871951441899800

Especificaciones

Base del casquillo
G13
Vida útil nominal
50.000 hora(s)
Ciclo de encendido/apagado
200.000
Lighting Technology
LEDtube
Referencia de medición de flujo
Sphere

Descargas

Folletos

Etiqueta de eficiencia energética
Energy Efficiency Label 929003154302 pdf 67.7 kB
Hoja de información del producto
Product Information Sheet pdf 239.7 kB
Folleto de producto
Localized commercial leaflet 929003154302 es_ES pdf 631.4 kB

Folletos

Instrucciones de instalación
Installation Instructions pdf 2.9 MB

Imágenes

Product-Photographs-929003154302_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-929003154302_EU
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

IES
IES File - CorePro LEDtube 1200mm UO 21.5W 865 T8 IES 21.2 kB