¡Sé el primero!
Recibe las últimas noticias y novedades: ¡suscríbete a nuestra newsletter!
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
¡El catálogo oficial de iluminación Philips tiene nueva casa!
Disponible solo en tienda
Folleto de producto pdf 627.5 kB
Instrucciones de instalación pdf 2.9 MB
Product-Photographs-929003154202_EU ZIP
Product-Diagrams-929003154202_EU ZIP
Descripción del producto
CorePro, LEDtube, T8, EM/red, 1200 mm, 21.5 W, LED alternative to 36W TL-D, 4000 K, 2400 lm, CRI 80, 50000 hora(s), 111 lm/W, EEL E, G13, Vidrio, 1200 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.9, PstLM 1
Dimension Drawing (with table) - CorePro LEDtube 1200mm UO 21.5W 840 T8
Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDtube 1200mm UO 21.5W 840 T8
General uniform lighting - CorePro LEDtube 1200mm UO 21.5W 840 T8
Light Distribution Diagram - CorePro LEDtube 1200mm UO 21.5W 840 T8
LifetimeVsTc
Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDtube 1200mm UO 21.5W 840 T8
FailureRate