¡Sé el primero!
Recibe las últimas noticias y novedades: ¡suscríbete a nuestra newsletter!
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
¡El catálogo oficial de iluminación Philips tiene nueva casa!
Disponible solo en tienda
Folleto de producto pdf 614.6 kB
Instrucciones de instalación pdf 491.8 kB
Product-Photographs-929003022102_EU ZIP
Product-Diagrams-929003022102_EU ZIP
Descripción del producto
CorePro, LEDtube, T8, EM/red, 600 mm, 8 W, LED alternative to 18W TL-D, 4000 K, 800 lm, CRI 80, 50000 hora(s), 100 lm/W, EEL F, G13, Vidrio, 600 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1
Dimension Drawing (with table) - CorePro LEDtube 600mm 8W 840 T8
Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDtube 600mm 8W 840 T8
General uniform lighting - CorePro LEDtube 600mm 8W 840 T8
Light Distribution Diagram - CorePro LEDtube 600mm 8W 840 T8
LifetimeVsTc
Life Expectancy Diagram
Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDtube 600mm 8W 840 T8
FailureRate