Philips Trueforce CorePro LED HPL

Para tus trabajos de iluminación cotidianos, la nueva solución LED HPL para la sustitución de lámparas HID

Productos

TForce Core LED HPL 13W E27 830 FR
TForce Core LED HPL 13W E27 830 FR
75025100
TForce Core LED HPL 13W E27 827 FR
TForce Core LED HPL 13W E27 827 FR
26777000

Información de la familia de productos

Descripción

Las lámparas Philips TrueForce Core HPL LED son una solución LED sencilla con un corto periodo de amortización con las que sustituir lámparas de descarga de alta intensidad (HID). Esta nueva generación de lámparas post-top LED Core aporta todas las ventajas de eficiencia energética y larga vida útil del LED a la sustitución HID, al tiempo que ofrece ahorro instantáneo a cambio de una baja inversión inicial. Además, las lámparas TrueForce CorePro HPL LED se han diseñado para que tengan el mismo tamaño de lámpara y distribución de luz que sus alternativas HID. Gracias a nuestra tecnología de filamento LED de alta potencia, nunca se notará la diferencia. Igualmente, gracias a su exclusivo diseño IP65, las lámparas post-top TrueForce Core HPL LED se pueden utilizar para aplicaciones para exterior e interior.

Ventajas

  • Un aspecto similar al de las lámparas HID SON/HPL convencionales

  • Ajuste perfecto en luminarias HID con conexión a red

Características

  • Lámparas de alta eficiencia energética

  • Larga vida útil: 25.000 h

Aplicaciones

  • Carreteras y calles
  • Garajes
  • Parques y plazas

Advertencia y seguridad

  • La instalación debe realizarla siempre un electricista o instalador cualificado siguiendo las instrucciones de la guía de instalación.

Descargas

Folletos

Folleto de la familia
Localized commercial leaflet Trueforce CorePro LED HPL es_ES pdf 285.5 kB

Imágenes

Family-Photographs-Trueforce CorePro LED HPL
Diversos activos - Visuals
Imagen del embalaje
Packaging Image tif 21.1 MB

Complementos de software

Family-IES-Trueforce CorePro LED HPL
Diversos activos - Software Plugins