Philips CorePro, LED HPL, Oval, Solo red eléctrica, 13 W, HPL 50W, E27, 2700 K, 1800 lm, CRI 80, 25000 hora(s)

TForce Core LED HPL 13W E27 827 FR

Descripción del producto

CorePro, LED HPL, Oval, Solo red eléctrica, 13 W, LED alternative to HPL 50W, E27, 2700 K, 1800 lm, CRI 80, 25000 hora(s), 138 lm/W, EEL D, PF 0.5, Vidrio, RG1, IP65, SVM 1.6, PstLM 1

Código de pedido: 26777000
Código de pedido completo: 872016926777000

Especificaciones

Base del casquillo
E27
Vida útil nominal
25.000 hora(s)
Ciclo de encendido/apagado
50.000
Lighting Technology
LED HPL
Referencia de medición de flujo
Sphere
Período de garantía
3 años

Descargas

Folletos

Etiqueta de eficiencia energética
Energy Efficiency Label 929003731102 pdf 67.3 kB
Hoja de información del producto
Product Information Sheet pdf 199.3 kB
Folleto de producto
Localized commercial leaflet 929003731102 es_ES pdf 611.2 kB

Folletos

Declaración de conformidad
Declaration of conformity - TForce Core LED HPL 13W E27 827 FR pdf 295.2 kB
Instrucciones de instalación
Installation instructions pdf 557.4 kB

Imágenes

Product-Photographs-929003731102_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-929003731102_EU
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

IES
IES File - TForce Core LED HPL 13W E27 827 FR ies 2.6 kB
IES
IES File - TForce Core LED HPL 13W E27 827 FR ies 1.3 kB

Otro

Declaración de productos medioambientales
EPD-Philips-Corepro-LED-HID-HPL-COMF-7903997-Ref-929003731502 pdf 761.1 kB