Philips CorePro, LED HPL, Oval, Solo red eléctrica, 18 W, HPL 80W, SON 50W, E27, 2700 K, 2600 lm, CRI 80, 25000 hora(s)

TForce Core LED HPL 18W E27 827 FR

Descripción del producto

CorePro, LED HPL, Oval, Solo red eléctrica, 18 W, LED alternative to HPL 80W, SON 50W, E27, 2700 K, 2600 lm, CRI 80, 25000 hora(s), 144 lm/W, EEL D, PF 0.5, Vidrio, RG1, IP65, SVM 1.6, PstLM 1

Código de pedido: 26779400
Código de pedido completo: 872016926779400

Especificaciones

Base del casquillo
E27
Vida útil nominal
25.000 hora(s)
Ciclo de encendido/apagado
50.000
Lighting Technology
LED HPL
Referencia de medición de flujo
Sphere
Período de garantía
3 años

Descargas

Folletos

Etiqueta de eficiencia energética
Energy Efficiency Label 929003731202 pdf 67.7 kB
Hoja de información del producto
Product Information Sheet pdf 196.5 kB
Folleto de producto
Localized commercial leaflet 929003731202 es_ES pdf 613.6 kB

Folletos

Declaración de conformidad
Declaration of conformity - TForce Core LED HPL 18W E27 827 FR pdf 295.2 kB
Instrucciones de instalación
Installation instructions pdf 557.4 kB

Imágenes

Product-Photographs-929003731202_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-929003731202_EU
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

IES
IES File - TForce Core LED HPL 18W E27 827 FR ies 2.6 kB
IES
IES File - TForce Core LED HPL 18W E27 827 FR ies 1.3 kB

Otro

Declaración de productos medioambientales
EPD-Philips-Corepro-LED-HID-HPL-COMF-7903997-Ref-929003731502 pdf 761.1 kB