Philips CorePro, LED HPI, Forma de T, Solo red eléctrica, 35 W, 125, E27, 3000 K, 4800 lm, CRI 80, 15000 hora(s)
TForce Core HB MV ND 35W E27 830 G3
Descripción del producto
CorePro, LED HPI, Forma de T, Solo red eléctrica, 35 W, LED alternative to 125, E27, 3000 K, 4800 lm, CRI 80, 15000 hora(s), 137.00 lm/W, EEL D, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1
Especificaciones
- Base del casquillo
- E27
- Vida útil nominal
- 15.000 hora(s)
- Ciclo de encendido/apagado
- 50.000
- Lighting Technology
- LED HPI
- Referencia de medición de flujo
- Sphere
- Período de garantía
- 1 años