Philips CorePro reflectores LEDspot

Philips CorePro reflectores LEDspot

Productos

Información de la familia de productos

Descripción

Los reflectores CorePro LEDspots resultan perfectas para la iluminación puntual y ofrecen una luz cálida de tipo halógeno. Son compatibles con la mayoría de las luminarias existentes con un portalámparas GU10 o E27 y están diseñadas para la sustitución de puntos halógenos o incandescentes. Los reflectores CorePro LEDspots suponen un ahorro enorme de energía y minimizan los costes de mantenimiento.

Ventajas

  • Luz blanca suave

  • hasta un 80% de ahorro energético en comparación con las lámparas halógenas

Características

  • Sustitución sencilla

  • Vida útil de 15 000 horas

Aplicaciones

  • Hoteles, restaurantes, bares, cafeterías, museos, tiendas
  • Vestíbulos, pasillos, escaleras, aseos, zonas de recepción, exposiciones, expositores

Descargas

Folletos

Folleto de la familia
Localized commercial leaflet CorePro reflectores LEDspot es_ES pdf 315.4 kB

Imágenes

Family-Photographs-CorePro reflectores LEDspot
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

Family-IES-CorePro reflectores LEDspot
Diversos activos - Software Plugins