Philips CorePro, LEDspot, PAR16, 50 W, GU10, 2700 K, 345 lm, CRI 80, 15000 hora(s), Vidrio
CorePro LEDspot 4-50W GU10 827 36D DIM
Descripción del producto
CorePro, LEDspot, PAR16, 50 W, GU10, 2700 K, 345 lm, CRI 80, 15000 hora(s), Vidrio, 86 lm/W, EEL F, PF 0.6, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1
Especificaciones
- Base del casquillo
- GU10
- Vida útil nominal
- 15.000 hora(s)
- Ciclo de encendido/apagado
- 50.000
- Lighting Technology
- LEDspot
- Referencia de medición de flujo
- Narrow Cone
- Período de garantía
- 2 años