Philips CorePro LEDspot 230V

Philips CorePro LEDspot MV

Productos

Información de la familia de productos

Descripción

Las lámparas CorePro LEDspots resultan perfectas para la iluminación puntual y ofrecen una luz cálida de tipo halógeno. Son compatibles con la mayoría de las luminarias existentes con casquillo GU10 y están diseñadas para la sustitución de puntos de luz halógenos. Las lámparas LED suponen un importante ahorro de energía y minimizan los costes de mantenimiento.

Ventajas

  • Luz blanca suave

  • Hasta un 80% de ahorro energético en comparación con las lámparas halógenas

Características

  • Sustitución sencilla

  • Vida útil de 15.000 horas

Aplicaciones

  • Hoteles, restaurantes, bares, cafeterías, museos, tiendas
  • Vestíbulos, pasillos, escaleras, aseos, zonas de recepción, exposiciones, expositores

Descargas

Folletos

Folleto de la familia
Localized commercial leaflet CorePro LEDspot 230V es_ES pdf 597.3 kB

Imágenes

Family-Photographs-CorePro LEDspot 230V
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

Family-IES-CorePro LEDspot 230V
Diversos activos - Software Plugins