Philips MASTER Value, LEDbulb, A60, 60 W, E27, 2200 K, 2700 K, 806 lm, CRI 90, 15000 hora(s)
MAS VLE LEDBulbDT5.9-60W E27 927A60CL G
Descripción del producto
MASTER Value, LEDbulb, A60, 60 W, E27, 2200 K, 2700 K, 806 lm, CRI 90, 15000 hora(s), 136 lm/W, EEL D, PF 0.6, RG0, IP65, SVM 0.4, PstLM 0.9
Especificaciones
- Base del casquillo
- E27
- Vida útil nominal
- 15.000 hora(s)
- Ciclo de encendido/apagado
- 20.000
- Lighting Technology
- LEDbulb
- Referencia de medición de flujo
- Sphere